Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
SURUGA SEIKI
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3,593.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2,934.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1,836.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 6,257.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Ausführung |
Motor, Motormerkmale |
Tabelle Werkstoffe |
Führungsmechanismus |
Zufuhrmethode |
Tischgröße (Länge) L(mm) |
Tischgröße (Breite) W(mm) |
Hub (X-Abstand)(mm) |
Hub (Y-Abstand)(mm) |
Belastbarkeit (Bereich)(N) |
Sensoren |
Warenzeichen | SURUGA SEIKI | SURUGA SEIKI | SURUGA SEIKI | SURUGA SEIKI |
---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||
CAD |
|
|
| |
ab∗ | 3,593.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 2,934.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 1,836.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 6,257.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage |
Ausführung | XY-Achsen-Tische | XY-Achsen-Tische | XY-Achsen-Tische | XY-Achsen-Tische |
Motor, Motormerkmale | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 5-Phasen-Schrittmotor - Hohe Auflösung / 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse / α Schrittmotor | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard / 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse / α Schrittmotor | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse |
Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Aluminium |
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Kugelführung | Kugelführung | Linearführungen |
Zufuhrmethode | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb |
Tischgröße (Länge) L(mm) | 70 | 60 | 40 ~ 110 | 180 |
Tischgröße (Breite) W(mm) | 60 | 60 | 40 ~ 70 | 180 |
Hub (X-Abstand)(mm) | 30 | 30 ~ 300 | 13 ~ 50 | 100 |
Hub (Y-Abstand)(mm) | 30 | 30 ~ 300 | 13 ~ 50 | 100 |
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 30.1 bis 50 | 50.1 bis 100 | 50.1 bis 100 | 100.1 oder mehr |
Sensoren | Grenze + Ursprung | Grenze / Grenze + Ursprung | Grenze + Ursprung + Ursprung | Grenze + Ursprung + Ursprung |
Loading...
Filtern nach:
Ausführung
Motor, Motormerkmale
Tabelle Werkstoffe
Führungsmechanismus
Zufuhrmethode
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Sensoren
CAD Format