Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
work material |
Blade diameter (D)(φ) |
Type |
Blade length (ℓ)(mm) |
Number of flutes(sheet) |
Machining Application |
Blade tip shape |
Coating |
Torsion Angle (θ) |
Shank diameter (d)(mm) |
Overall Length (L)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | Hartmetall-Vierkantfräser für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer und Kunstharz |
ab∗ | 18.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 9 Arbeitstage |
work material | Aluminium[○/◎] / Kupfer[○/◎] / Graphit[○] / Kunststoff[○/◎] |
Blade diameter (D)(φ) | 2 ~ 20 |
Type | Quadratisch |
Blade length (ℓ)(mm) | 4 ~ 60 |
Number of flutes(sheet) | 2 ~ 4 |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten |
Blade tip shape | Scharfkantig / Mit Führung |
Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) / Standard-Helix (30˚ bis 40˚) / Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Shank diameter (d)(mm) | 4 ~ 20 |
Overall Length (L)(mm) | 40 ~ 180 |
Loading...
Filtern nach:
work material
Blade diameter (D)(φ)
Type
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Machining Application
Blade tip shape
Coating
Torsion Angle (θ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Marke
CAD Format