Leistungsrelais

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 7 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Anwendung
Kontaktkonfiguration
Verriegelungsfunktion
Anschlussform
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
Nennspannung Spule (DC)(V)
Repräsentativer Standard
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
  • Empfehlung

Leistungsrelais G2R

    Miniaturrelais, Serie REL-MR

      Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt

      Warenzeichen

      OMRON

      PHOENIX CONTACT

      PHOENIX CONTACT

      Artikelserie

      Leistungsrelais G2R

      Miniaturrelais, Serie REL-MR

      Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt

      ab

      6.25 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      7.75 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      4.34 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag 7 Arbeitstage 7 Arbeitstage
      AnwendungLeistung--
      Kontaktkonfiguration2c--
      VerriegelungsfunktionN/A--
      AnschlussformFür Leiterplatten--
      Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)5--
      Nennspannung Spule (DC)(V)2412 ~ 6012 ~ 230
      Repräsentativer StandardUL / TUV / CSA--
      Höhe(mm)25.52829
      Breite(mm)29512.7
      Tiefe(mm)131515.7

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Leistungsrelais