• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EX Tsurugi【25 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX3055
EX355
EX3555
EX4055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s (m/min))
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Variety

112.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 3052.872 (4300)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 305

217.53 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 355372 (4300)25 pcs.A36R BF

156.54 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 355372 (4300)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 355

175.42 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 405363 (3800)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 405

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel Abrasive material A
Internal Diameter(mm) 25.4 Features With an emphasis on economy and sharpness, both rough surfaces are finished. Application General steel (pipe, angle, cylindrical rod, section steel, etc.)

Technischer Support