Positiver Fräser, F3042B SL F3000-Serie, Neo-Mantelausführung (Teilenummern)

Positiver Fräser, F3042B SL F3000-Serie, Neo-Mantelausführung
A shell type that uses a sharp, 3D breaker tip. Used with a face mill arbor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F3042BSL-50XSLX5

Teilenummer
F3042BSL-50XSLX5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

751.17 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut External diameter Dc(mm) 50 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan
Mounting Method Welle Overall Length L/Cutter Height(mm) 40 Number of flutes(sheet) 5
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung Hole Diameter(mm) 22 Tool No. 8007950
Number of tips for use 5 Applicable Chip APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56APMT15T312R-F56APMT15T316R-F56APMT15T320R-F56APMT15T325R-F56APMT15T330R-F56APMT15T340R-F56APMT15T350R-F56APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T304R-A57APGW15T308R-A57APGW15T312R-A57APGW15T316R-A57APGW15T320R-A57APGW15T325R-A57APGW15T330R-A57APGW15T340R-A57APGW15T350R-A57APGW15T360R-A57

Sie befinden sich auf der Seite für Positiver Fräser, F3042B SL F3000-Serie, Neo-Mantelausführung, die Teilenummer ist F3042BSL-50XSLX5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3042BSL-50XSLX5.

Technischer Support