Dust / water-proof digital scale Ultra Hard Wash (Teilenummern)

Dust / water-proof digital scale Ultra Hard Wash

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SC-150KAL, SC-150KAL-EC, SC-150KAM, SC-150KAM-EC, SC-30KAM, SC-30KAM-EC, SC-60KAL, SC-60KAL-EC, SC-60KAM, SC-60KAM-EC, SE-150KAL, SE-150KAL-EC, SE-150KAM, SE-150KAM-EC, SE-30KAM, SE-30KAM-EC, SE-60KAL, SE-60KAL-EC, SE-60KAM, SE-60KAM-EC
  • SC-150KAL, SC-150KAL-EC, SC-150KAM, SC-150KAM-EC, SC-30KAM, SC-30KAM-EC, SC-60KAL, SC-60KAL-EC, SC-60KAM, SC-60KAM-EC, SE-150KAL, SE-150KAL-EC, SE-150KAM, SE-150KAM-EC, SE-30KAM, SE-30KAM-EC, SE-60KAL, SE-60KAL-EC, SE-60KAM, SE-60KAM-EC
  • SC-150KAL, SC-150KAL-EC, SC-150KAM, SC-150KAM-EC, SC-30KAM, SC-30KAM-EC, SC-60KAL, SC-60KAL-EC, SC-60KAM, SC-60KAM-EC, SE-150KAL, SE-150KAL-EC, SE-150KAM, SE-150KAM-EC, SE-30KAM, SE-30KAM-EC, SE-60KAL, SE-60KAL-EC, SE-60KAM, SE-60KAM-EC
  • SC-150KAL, SC-150KAL-EC, SC-150KAM, SC-150KAM-EC, SC-30KAM, SC-30KAM-EC, SC-60KAL, SC-60KAL-EC, SC-60KAM, SC-60KAM-EC, SE-150KAL, SE-150KAL-EC, SE-150KAM, SE-150KAM-EC, SE-30KAM, SE-30KAM-EC, SE-60KAL, SE-60KAL-EC, SE-60KAM, SE-60KAM-EC
Washable (completely washable with water) / Aluminum Load Cell (improved corrosion resistance and waterproofing) / Stainless Steel Weighing Tray / See-Through Frame Structure / Approx. 4,500 Hours Continuous Running

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-30KAM
SC-60KAL
SC-60KAM
SC-150KAL
SC-150KAM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
External dimension (W)
(mm)
External dimensions (D)
(mm)
Capacity
(kg)
Weight
(kg)

1,229.00 €

1 5 Arbeitstage 103000053803003005433012

1,335.00 €

1 5 Arbeitstage 1060000105303903906886016

1,257.00 €

1 5 Arbeitstage 1060000103803003005436012

1,371.00 €

1 5 Arbeitstage 101500002053039039068815016

1,291.00 €

1 5 Arbeitstage 101500002038030030054315012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Waagen Type Grundkörper Measurement Plate Shape Quadratische Platte
Dry Cell Battery Compatible Verfügbar PC Connection Function Ja (Optionen mit Kabel sind erforderlich.) Printer Connection Function Ja (möglicherweise sind unter anderem eine optionale Komponente sowie ein Kabel erforderlich.)
Dust-proof and waterproof function Verfügbar Shape Integrated Type (with Pole) External dimensions (H)(mm) 717
Details of dust-proof and waterproof function Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP68) PC Connection-Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Printer Connection Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Power Supply D Batteries x 6 (Sold Separately) % Minimum Display(%) 1

Technischer Support