Kupferrohrverbindung - Kupferrohr T-Stücke (Teilenummern)

Kupferrohrverbindung - Kupferrohr T-Stücke
  • Mengenrabatt
Kupferrohrverschraubung mit hervorragender Festigkeit, gleichmäßigem Wasserfluss und einfacher Lötung. [Werkstoffe]Phosphor-desoxidiertes Kupfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK149-12.70
MK149-15.88
MK149-22.22
MK149-28.58
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)

5.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/812.70

4.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 151/215.88

8.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 203/422.22

19.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25128.58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Phosphordesoxidiertes Kupfer Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Schweißverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer

Technischer Support