Edelstahl-Rohrflansch - Slip-on Anschweißplatte Flansch - Erhobene Seite - JIS10K SUSF304 (Teilenummern)

Edelstahl-Rohrflansch - Slip-on Anschweißplatte Flansch - Erhobene Seite - JIS10K SUSF304
JIS B 2220-compliant slip-on weld type plate flange raised face (SOP RF). Nominal pressure 10 K; made of SUSF304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSF304-SOPRF-10K-15A
SUSF304-SOPRF-10K-20A
SUSF304-SOPRF-10K-25A
SUSF304-SOPRF-10K-32A
SUSF304-SOPRF-10K-40A
SUSF304-SOPRF-10K-50A
SUSF304-SOPRF-10K-65A
SUSF304-SOPRF-10K-80A
SUSF304-SOPRF-10K-100A
SUSF304-SOPRF-10K-150A
SUSF304-SOPRF-10K-200A
SUSF304-SOPRF-10K-250A
SUSF304-SOPRF-10K-300A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

14.46 €

1 8 Arbeitstage 15A

16.50 €

1 8 Arbeitstage 20A

25.57 €

1 8 Arbeitstage 25A

37.21 €

1 8 Arbeitstage 32A

38.10 €

1 8 Arbeitstage 40A

45.48 €

1 8 Arbeitstage 50A

57.72 €

1 8 Arbeitstage 65A

61.63 €

1 8 Arbeitstage 80A

74.29 €

1 8 Arbeitstage 100A

120.85 €

1 11 Arbeitstage 150A

100.25 €

1 11 Arbeitstage 200A

160.14 €

1 11 Arbeitstage 250A

170.40 €

1 11 Arbeitstage 300A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Flansch nach JIS-Norm Flanschtyp Flache Flansche (SOP)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Flache Unterlegscheibe (RF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck 10K
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support