Ringverbinder Ungleiche Durchmesser Doppel-Öffnung Ringverbinder RE (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RE-0203
RE-0208
RE-0210
RE-0304
RE-0305
RE-0310
RE-0315
RE-0405
RE-0415
RE-0602
RE-0603
RE-0608
RE-0610
RE-0810
RE-1004
RE-1005
RE-1012
RE-1015
RE-1204
RE-1205
RE-1215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern]
(mm)
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern]
(Zoll)
Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern]
(mm)

7.44 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35-3/89.53

5.26 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm-1/46.358-8

8.75 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm-1/46.3510-10

12.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.53-1/212.70

18.16 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.53-5/815.88

8.39 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm-3/89.5310-10

18.16 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm-3/89.5315-15

15.98 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70-5/815.88

18.16 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm-1/212.7015-15

5.26 €

1 12 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm6-6-1/46.35

8.75 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm6-6-3/89.53

4.51 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-68-8

7.44 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-610-10

6.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-810-10

13.82 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm10-10-1/212.70

18.16 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm10-10-5/815.88

11.64 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-1012-12

18.16 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-1015-15

13.82 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm12-12-1/212.70

18.16 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll und mm12-12-5/815.88

15.98 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-1215-15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support