Edelstahl-Rohrverschraubung - Rohrstutzen Schlauchnippel rund (Teilenummern)

Edelstahl-Rohrverschraubung - Rohrstutzen Schlauchnippel rund
  • Mengenrabatt
A stainless steel screw tube-fitting pipe socket hose nipple round from Yodoshi, with Japan's top-class quality and experience in the field of screw fittings and parts for tubing. Japanese brand-name house fitting. Material: SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHNI-6A-SUS304
CHNI-8A-SUS304
CHNI-10A-SUS304
CHNI-15A-SUS304
CHNI-20A-SUS304
CHNI-25A-SUS304
CHNI-32A-SUS304
CHNI-40A-SUS304
CHNI-50A-SUS304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde, Nenn-Ø

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[1/8B] 1/8B (6A)

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[1/4B] 1/4B (8A)

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[3/8B] 3/8B (10A)

7.67 €

1 5 Arbeitstage 10[1/2B] 1/2B (15A)

4.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[3/4B] 3/4B (20A)

6.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[1B] 1B (25A)

18.78 €

1 5 Arbeitstage 10[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

10.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

13.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[2B] 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R

Technischer Support