• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap【5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Verwendet zum Gewindebohren, bei dem keine Späne entstehen
-Eignet sich für eine breite Palette von Werkstoffen, von allgemeinem Stahl bis hin zu Nichteisenlegierungen
-Hervorragende Abriebfestigkeit und Spanschweißbeständigkeit durch TiN-Beschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap:Related Image
Teilenummer
G-ROT-M3-0.5-2
G-ROT-M3-0.5-4
G-ROT-M4-0.7-2
G-ROT-M4-0.7-4
G-ROT-M5-0.8-2
G-ROT-M5-0.8-4
G-ROT-M6-1-2
G-ROT-M6-1-4
G-ROT-M8-1.25-2
G-ROT-M8-1.25-4
G-ROT-M10-1.5-2
G-ROT-M10-1.5-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
Length Under Neck
(mm)
Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

45.10 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M30.52 P469(11)418RM563.2

45.10 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M30.54 P469(11)418RM563.2

44.18 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M40.72 P5210520RM674

44.18 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M40.74 P5210520RM674

48.73 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M50.82 P60115.522RM674.5

48.73 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M50.84 P60115.522RM674.5

50.55 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M612 P6212624RM774.5

50.55 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M614 P6212624RM774.5

74.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M81.252 P70226.235RM785

74.04 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M81.254 P70226.235RM785

90.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M101.52 P7524739RM785.5

90.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage M101.54 P7524739RM785.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap:Related Image

Model Number
G-ROT
1 Pack 5 Pieces Included

Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
(Selection)
Precision Overall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
Square Part Length
Lk
Square Part Width
K
Quantity/
pack
M2 0.4 4 RM4 40 9 - 3. 5 2.5 5 Pieces
M3 0.5 2

4
RM5 46 9 18 4. 6 3.2
M4 0.7 RM6 52 10 20 5. 7 4.
M5 0.8 RM6 60 11 22 5.5 7 4.5
M6 1 RM7 62 12 24 6. 7 4.5
M8 1.25 RM7 70 22 35 6.2 8 5.
M10 1.5 RM7 75 24 39 7. 8 5.5

[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M6 or below (depth of bite 4 only) have protruding centers.
[ ! ]The pilot hole diameter for a roll tap is different from that of a cutting tap.
[ ! ]For details about roll tapping accuracy RM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is used as a thread forming tap that does not discharge cuttings.
Supports a wide range of work materials ranging from general steel to non-ferrous alloys.
The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Vanadium HSS-Stahl Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Rolled Tap Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment TiN Quantity/Pack 5 Piece

Technischer Support