Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
LSS | EN 1.0038 Äquivalent |
LSA | Aluminium Legierung Serie 6000 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | L |
LSS5 | - | A25 | - | B25 | - | L100 |
Teile-nummer | Toleranz t | 1mm-Schritte | |||
Ausführung | T | A | B | L | |
LSS | 5 | ±0.5 | 25~75 | 25~75 | 25~300 |
6 | |||||
10 | ±1.0 | 25~125 | 25~125 | ||
12 | ±1.5 | 101~150 | 101~150 | ||
15 | 151~175 | 151~175 | 50~300 | ||
LSA | 5 | ±0.5 | 25~75 | 25~75 | 25~300 |
6 | |||||
10 | ±1.0 | 25~125 | 25~125 | ||
12 | 101~125 | 101~125 | 51~300 |
Lange Seiten von Maß A und B | Rechtwinkligkeit k |
25~80 | max. 0.05 |
81~150 | max. 0.10 |
151~175 | max. 0.15 |
Lange Seiten von Maß A und B | T | R | |
LSS | LSA | ||
25~60 | 5 | 8.5~10 | max. 1 |
61~75 | max. 2 | ||
25~50 | 6 | ||
51~75 | |||
25~60 | 10 | 10~14 | |
61~150 | |||
25~60 | 12 | ||
61~150 | |||
151~175 | 15 | 16~18 |
Teile-nummer | A | B | Stückpreis | ||||||||||||||||||||||
LSS5, LSS6 | LSS10 | LSS12 | LSS15 | ||||||||||||||||||||||
L25~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L25~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L25~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L50~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | |||
LSS5 LSS6 LSS10 LSS12 LSS15 | 25~50 | 25~50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
51~75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
101~125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25~50 | 51~75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
51~75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
101~125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25~50 | 76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
51~75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
101~125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25~50 | 101~125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
51~75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
101~125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
126~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
101~125 | 126~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
126~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
151~175 | 151~175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teile-nummer | A | B | Stückpreis | ||||||||||||||||
LSA5, LSA6 | LSA10 | LSA12 | |||||||||||||||||
L25~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L25~50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | |||
LSA5 LSA6 LSA10 LSA12 | 25~50 | 25~50 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
51~75 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25~50 | 51~75 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
51~75 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25~50 | 76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
51~75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
76~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
101~125 | 101~125 | - | - | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LSA5-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1] |
LSA6-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1] |
LSA10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
LSA12-A[101-125/1]-B[101-125/1]-L[25-300/1] |
LSS5-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1] |
LSS6-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1] |
LSS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
LSS12-A[101-150/1]-B[101-150/1]-L[25-300/1] |
LSS15-A[151-175/1]-B[151-175/1]-L[50-300/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | T | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 5 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 6 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 12 | 101 ~ 125 | 101 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 5 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 6 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 15 | 151 ~ 175 | 151 ~ 175 | 50 ~ 300 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | N/A | Oberflächenbearbeitung | Gefräste Oberflächen (innen unbearbeitet) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
T
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften