Passplättchen - Langlöcher und Rundlöcher

Passplättchen - Langlöcher und Rundlöcher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Passplättchen - Langlöcher und Rundlöcher:Verwandte bildanzeige
 
Langloch Ausführung
TeilenummerWerkstoffHärteDickentoleranz (T)
Ein LanglochZwei LanglöcherDrei Langlöcher0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASAFRASFFRASCFREN 1.0330 äquivalent--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASAFBASFFBASCFBMessing (EN CW505L äquivalent oder EN CW507L äquivalent)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASAFSASFFSASCFST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
EN 1.4301 äquivalent
EN 1.4301 äquivalent
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25


Rundloch Ausführung
TeilenummerWerkstoffHärteDickentoleranz (T)
eine Rundbohrungzwei Rundbohrungendrei Rundbohrungen0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASACRASFCRASCCREN 1.0330 äquivalent--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASACBASFCBASCCBMessing (EN CW505L äquivalent oder EN CW507L äquivalent)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASACSASFCSASCCST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
EN 1.4301 äquivalent
EN 1.4301 äquivalent
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-Q-E-C-P
ASFFB-A100-B25-T1.0-Q12-E15-C12-P70
Teilenummer-A-B-T-D-E-C-P
ASACR
ASCCS
-
-
A50
A120
-
-
B25
B15
-
-
T0.1
T3.0
-
-
D7.5
D10
-
-
E25
E15
-
-
C11
C7

-

P45
Langloch Ausführung
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl0.1mm Schritte
AusführungABTQECP
 EN 1.0330 äquivalentMessingEN 1.4301 äquivalent (H)10~15010~150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~31Q/2+3~0
~
B-(Q/2+3)
Bei Ausführung mit nur einer Rundbohrung ist keine Spezifikation erforderlich.
ein LanglochASAFRASAFBASAFS
zwei LanglöcherASFFRASFFBASFFS16~20010~200Q+3~
drei LanglöcherASCFRASCFBASCFS
EN 1.0330 äquivalent ist nicht verfügbar für T(0.05) und T(3.0).
 
Rundloch Ausführung
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl0.1mm Schritte
AusführungABTDECP
 EN 1.0330 äquivalentMessingEN 1.4301 äquivalent (H)10~15010~150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~100D/2+2~D/2+2
~
B-(D/2+2)
Bei Ausführung mit nur einer Rundbohrung ist keine Spezifikation erforderlich.
eine BohrungASACRASACBASACS
zwei BohrungenASFCRASFCBASFCS15~20010~200D+2~
drei BohrungenASCCRASCCBASCCS
EN 1.0330 äquivalent ist nicht verfügbar für T(0.05) und T(3.0).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ASACB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-146.5/0.1]
ASAFB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-150/0.1]
ASCCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-150/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASFCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-200.2/0.1]
ASFFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit rechteckiger Passscheibe Werkstoff Anzahl Kerben, Rundlöcher A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)1 Rundbohrung10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungEN 1.0330 Äquiv.1 Rundbohrung10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.1 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungEN 1.4301 Equiv. or EN 1.4301 Equiv.1 Rundbohrung10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 146.53 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10LanglochBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)1 Langloch10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 135-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10LanglochEN 1.0330 Äquiv.1 Langloch10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 135-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.1 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10LanglochEN 1.4301 Equiv. or EN 1.4301 Equiv.1 Langloch10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 150-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)3 Rundbohrungen15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 1503 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungEN 1.0330 Äquiv.3 Rundbohrungen15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.1 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungEN 1.4301 Equiv. or EN 1.4301 Equiv.3 Rundbohrungen15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10LanglochBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)3 Langlöcher16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10LanglochEN 1.0330 Äquiv.3 Langlöcher16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.1 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10LanglochEN 1.4301 Equiv. or EN 1.4301 Equiv.3 Langlöcher16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)2 Rundbohrungen15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.2-0.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungEN 1.0330 Äquiv.2 Rundbohrungen15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.2-0.1 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10RundbohrungEN 1.4301 Equiv. or EN 1.4301 Equiv.2 Rundbohrungen15 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 200.2-0.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10LanglochBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)2 Langlöcher16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 Arbeitstage 10LanglochEN 1.0330 Äquiv.2 Langlöcher16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.1 ~ 2
1 5 Arbeitstage 10LanglochEN 1.4301 Equiv. or EN 1.4301 Equiv.2 Langlöcher16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support