Luftschläuche / hoch flexibel

Luftschläuche / hoch flexibel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es ist weich und lässt sich leicht in Metallbeschläge einführen. Er wird nicht mit Öl verklebt.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
  Werkstoff: PVC

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge-Schlauchfarbe
EHOS6
-
10
-
BL
Teile-nummerSchlauchlänge (m)
Auswahl
Innen-Ø (mm)Außen-Ø (mm)Dicke (mm)Min. Biegeradius
(mm)
Betriebsdruck (MPa)Betriebstemperaturbereich (°C)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungSchlauch-Nenninnen-Ø1~4 Stk.5~10
AHOS6106.5133.25300~1.0-5~60°C
20
9108153.535
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AHOS6-10
AHOS6-20
AHOS9-10
AHOS9-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)
Schlauch-Nenninnen-Ø

27.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10136.530106

54.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10136.530206

35.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015835109

71.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015835209

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Weich, lässt sich leicht in Metallarmaturen wie Schlauchnippel einführen.
• Luftdichte Bandbefestigung verhindert Luftleckagen.
• Keine Ölanhaftung. Keine Ausbeulungen wie an Gummischläuchen.
Spezifikationen
Passende FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich-5~60°C
Max. Betriebsdruck1.0MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff PVC
Zulässige Flüssigkeit Luft Schlauchfarbe Sonstige Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::1.0

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support