Fittings für Schläuche / Schlauchverbinder mit offenem Ende

Fittings für Schläuche / Schlauchverbinder mit offenem Ende

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Sie können die Größe entsprechend dem Innendurchmesser des kompatiblen Schlauchs angeben.
Fittings für Schläuche/Schlauchverbinder mit offenem Ende:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
HOSSHMessing

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSJE61
Teile-nummerGeeigneter Schlauch-DdB1B2G
(PF)
LaLStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Nenn-Ø innen1~4 Stk.5~10
HOSSH
(Messing)
6167414161/42689
62884.514161/42689
6299514161/42689
92910.5717193/82791
12312141022241/231112
153151611.522241/231112
1961920.51527303/435120
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSSH61
HOSSH92
HOSSH123
HOSSH153
HOSSH196
HOSSH628
HOSSH629
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewindegröße Nenn-Ø
(mm)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø
(Ø)

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/467

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8910.5

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/21214

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/21516

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/41920.5

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/468

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/469

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck3.5MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff Messing
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Widerhaken Verbindungsausführung Verbinder
Anschlussgewinde, Ausführung G (PF)

Ergänzungsartikel

Technischer Support