Fluor-Kunststoff-Schläuche / Leitfähig

Fluor-Kunststoff-Schläuche / Leitfähig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Verhindert Probleme, die durch statische elektrische Entladungsfunken verursacht werden. Entspricht dem japanischen Lebensmittelhygienegesetz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fluor-Kunststoff-Schläuche/Leitfähig:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
Schlauch, einzelnSchlauchinnenseiteVerstärkungSchlauchaußenseite
HOEFRFluorkunststoff (4 Fluorid)PolyestergarnPU-Garn

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge-Form L-Form R
HOJFRK19
HOJFRR9
HOEFR12
-
-
-
5.0
2.0
10.0
-
-
LBS
LAS

-

RBS
 ■ Schlauchspezifikationen
Schlauch
Nominal Innen-Ø (mm)
Schlauchinnen-Ø
(mm)
Schlauch-Außen-Ø (mm)Verstärkung
Min. Biegeradius (mm)Betriebsdruck (MPa)
23°C70°C
121218850~1.00~0.5
151522105
191926135
2525331750~0.60~0.3
 ■ Merkmale:
• Keine Probleme durch elektrostatische Entladung.
• Einhaltung von Lebensmittelhygienegesetzen.
• Die glatte Innenseite sorgt für die schnelle Durchleitung hochviskoser Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung bei nur geringen Flüssigkeitsrückständen.
 ■ Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl, Lösungsmittel, Pulver
Betriebstemperaturbereich-5~70˚C (kein Frost)
Max. BetriebsdruckSiehe Tabelle Schlauchspezifikationen
Teile-nummerSchlauchlänge 0.1m-SchritteStückpreis
AusführungSchlauch-Nenninnen-ØSchlauchpreis/m
HOEFR120.5~20.0 
15 
19 
25 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOEFR12-[0.5-20/0.1]
HOEFR15-[0.5-20/0.1]
HOEFR19-[0.5-20/0.1]
HOEFR25-[0.5-20/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø innen Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Schlauchlänge
(m)
1 7 Arbeitstage 1218850~1.00.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage 15221050~1.00.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage 19261350~1.00.5 ~ 20
1 7 Arbeitstage 25331750~0.60.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Pulver / Luft / Spezielle Werksanforderungen / Öl / Farbe, Lack / Lösungsmittel Nutzung Schneidservice Enthalten Eigenschaften Elektrisch leitfähige Ausführung
Schlauchmaterial Fluorkunststoff (4 Fluorid) Metallbefestigungen Schlauch, einzeln Farbe Neutral Transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::70

Ergänzungsartikel

Technischer Support