Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
LAJS | EN 1.0038 Äquivalent |
LAJC | EN 1.1206 Äquivalent |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | L |
LAJS10 | - | A50 | - | B50 | - | L1000 |
Teile-nummer | A | B | L | Stückpreis | |||||||||
Ausführung | T | L20~50 | L51~75 | L76~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | |||
LAJS (EN 1.0038 Äquivalent) | 5 | 50 | 50 | 20~1200 | - | - | - | ||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
6 | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
10 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
12 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
15 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 |
Teile-nummer | A | B | L | Stückpreis | |||||||||
Ausführung | T | L20~50 | L51~75 | L76~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | |||
LAJC (EN 1.1206 Äquivalent) | 5 | 50 | 50 | 20~1200 | - | - | - | ||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
6 | 50 | 50 | - | - | - | ||||||||
75 | 50 | - | - | - | |||||||||
70 | - | - | - | ||||||||||
10 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
12 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 | |||||||||||||
15 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 70 | ||||||||||||
100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LAJC6-A[50,75]-B[50,70]-L[20-600/1] |
LAJC12-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJC15-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJS5-A[50,75]-B[50,70]-L[20-600/1] |
LAJS6-A[50,75]-B[50,70]-L[20-600/1] |
LAJS10-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJS12-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
LAJS15-A[50,75,100]-B[50,70]-L[20-1200/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | T | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 6 | 50 ~ 75 | 50 ~ 70 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 12 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 15 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 5 | 50 ~ 75 | 50 ~ 70 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 6 | 50 ~ 75 | 50 ~ 70 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 12 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 15 | 50 ~ 100 | 50 ~ 70 | 20 ~ 1200 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | N/A | Oberflächenbearbeitung | Gefräste Oberflächen (Standard) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
T
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften