L-Profile / Abgerundete Kanten / Ungleichschenklige Seiten

L-Profile / Abgerundete Kanten / Ungleichschenklige Seiten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Es handelt sich um Materialschneidewinkel mit gleicher Höhe und Breite, sowie wählbaren Abmessungen und Längen.
AusführungWerkstoff
LACSEN 1.0038 Äquivalent
LACAEN AW-6063 Äquivalent
LACUEN 1.4301 Äquivalent
Winkel/Abgerundete Kanten/Ungleichschenklige Seiten:Verwandte bildanzeige
 
 
 Toleranz
AusführungNr.Rechtwinkligkeit kAL
LACS3, 5, 6, 8, 9, 9A, 13±2.0±2.0+ 1.00
LACS9B, 15, 15A, 15B±3.0±3.0+ 3.00
LACA3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6A, 6B, 6C, 8, 9, 9A, 10, 10A, 12±2.0±0.9+ 1.00
LACA14, 18±3.0±0.8+ 2.00
LACU6, 8, 8A, 9, 10

Spezifikationen

Teile-nummer-L
LACA8-100
Teile-nummerL 1mm-SchritteTMaß T ToleranzAr1r2Stückpreis
AusführungNr.L30~49L50~99L100~149L150~199L200~249L250~300
LACS
(EN 1.0038 Äquivalent)
330~3003±0.5303.01.5      
55305.02.5      
66506.03.0      
88±0.7659.04.0      
99754.5      
9A90      
9B±0.8130--    
13139013.06.5      
15100~3001513015.07.5--    
15A150--    
15B175--    
LACA
(EN AW-6063 Äquivalent)
330~3003±0.2520Max. 0.5Max. 0.5      
3A30Max. 0.5Max. 0.5      
3B40Max. 0.5Max. 0.5      
3C50Max. 0.5Max. 0.5      
4430Max. 0.5Max. 0.5      
4A40Max. 0.5Max. 0.5      
4B50Max. 0.5Max. 0.5      
5530Max. 0.5Max. 0.5      
5A40Max. 0.5Max. 0.5      
5B50Max. 0.5Max. 0.5      
5C60Max. 0.5Max. 0.5      
66±0.340Max. 0.5Max. 0.5      
6A50Max. 0.5Max. 0.5      
6B60Max. 0.5Max. 0.5      
6C756.03.0      
88808.54.0      
9A9758.54.0      
9909.04.5      
10A1050Max. 0.5Max. 0.5-     
1050~3001008.54.0      
1212130Max. 1.0*-     
1414±0.51300.50.5-     
1818155Max. 1.0Max. 1.0-     
LACU
(EN 1.4301 Äquivalent)
630~3006±0.6658.54.0      
88±0.7658.54.0      
8A10010.06.0-     
950~3009758.56.0-     
1010±0.810010.07.0-     
* Kein r2 für LACA12.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LACA3-[30-300/1]
LACA3A-[30-300/1]
LACA3B-[30-300/1]
LACA3C-[30-300/1]
LACA4-[30-300/1]
LACA4A-[30-300/1]
LACA4B-[30-300/1]
LACA5-[30-300/1]
LACA5A-[30-300/1]
LACA5B-[30-300/1]
LACA5C-[30-300/1]
LACA6-[30-300/1]
LACA6A-[30-300/1]
LACA6B-[30-300/1]
LACA6C-[30-300/1]
LACA8-[30-300/1]
LACA9-[30-300/1]
LACA9A-[30-300/1]
LACA10-[50-300/1]
LACA10A-[30-300/1]
LACA12-[50-300/1]
LACA14-[50-300/1]
LACA18-[50-300/1]
LACS3-[30-300/1]
LACS5-[30-300/1]
LACS6-[30-300/1]
LACS8-[30-300/1]
LACS9-[30-300/1]
LACS9A-[30-300/1]
LACS9B-[100-300/1]
LACS13-[30-300/1]
LACS15-[100-300/1]
LACS15A-[100-300/1]
LACS15B-[100-300/1]
LACU6-[30-300/1]
LACU8-[30-300/1]
LACU8A-[50-300/1]
LACU9-[50-300/1]
LACU10-[50-300/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff T A L
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.32030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.33030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.34030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.35030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.43030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.44030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.45030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.53030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.54030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.55030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.56030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.64030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.65030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.66030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.67530 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.88030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.99030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.97530 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.1010050 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.105030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.1213050 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.1413050 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6063 Äquiv.1815550 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.33030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.53030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.65030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.86530 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.97530 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.99030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.9130100 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.139030 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.15130100 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.15150100 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10[Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv.15175100 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.66530 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.86530 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.810050 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.97550 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.1010050 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung N/A Oberflächenbearbeitung Mit Abschaltradius

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support