Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
LAST | EN 1.0038 Äquivalent |
LACT | EN 1.1206 Äquivalent |
LAAT | Serie Aluminiumlegierung 6000 |
Teile-nummer | - | TA | - | A | - | B | - | L |
LAST10 | - | 8 | - | A50 | - | B55 | - | L100 |
Teile-nummer | 1mm-Schritte | |||
Ausführung | 0.5mm-Schritte | |||
T, TA | A | B | L | |
LAST | 4.0~10.0 | 20~ 75 | 20~ 75 | 25~ 200 |
10.5~15.0 | 20~ 150 | 20~ 150 | 25~ 300 | |
LACT | 4.0~10.0 | 20~ 100 | 20~ 70 | 25~ 200 |
10.5~15.0 | 20~ 100 | 20~ 70 | 25~ 300 | |
LAAT | 4.0~10.0 | 20~ 75 | 20~ 75 | 25~ 200 |
10.5~12.0 | 20~ 125 | 20~ 125 | 25~ 300 | |
12.5~15.0 | 76~ 150 | 76~ 150 | 50~ 300 |
Lange Seiten von Maß A und B. |
Rechtwinkligkeit k |
20~75 | max. 0.05 |
76~125 | max. 0.1 |
126~150 | max. 0.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LAAT4-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT4.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT5-[4,5,6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1] |
LAAT5.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT6-[4,5,6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1] |
LAAT6.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT7-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT7.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT8-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT8.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT9-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT9.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT10-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAAT10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
LAAT10.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
LAAT11-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
LAAT11-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
LAAT11.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
LAAT11.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
LAAT12-[10,10.5,11,11.5,12]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1] |
LAAT12-TAC[6.5-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1] |
LAAT12.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT12.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT13-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT13-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT13.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT13.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT14-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT14-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT14.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT14.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT15-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LAAT15-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1] |
LACT6-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-70/1]-L[25-200/1] |
LACT10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT11-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT11.5-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT12-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT12.5-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT13-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT13.5-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT14-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT14.5-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LACT15-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1] |
LAST4-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST4-TAC[9-15/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST4.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST5-[4,5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1] |
LAST5.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST6-[4,5,6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1] |
LAST6.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST7-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST7.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST8-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST8.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST9-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST9.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1] |
LAST10-[6.5-10/0.5]-A[20-100/1]-B[20-100/1]-L[25-200/1] |
LAST10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
LAST10.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | T | A (mm) | B (mm) | L (mm) | TA (mm) | Änderung Maß TA [TAC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 4 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 4.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 5.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 6.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 7 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 7.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 8 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 8.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 9 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 9.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 10 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 10.5 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 10.5 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 11 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 11 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 11.5 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 11.5 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 12 | 20 ~ 150 | 20 ~ 125 | 25 ~ 300 | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 12 | 20 ~ 150 | 20 ~ 125 | 25 ~ 300 | - | 6.5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 12.5 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 12.5 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 13 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 13 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 13.5 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 13.5 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 14 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 14 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 14.5 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 14.5 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 15 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 15 | 76 ~ 150 | 76 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 70 | 25 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 10.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 11 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 11.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 12 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 12.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 13 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 13.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 14 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 14.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.1206 Äquiv. | 15 | 20 ~ 100 | 20 ~ 70 | 25 ~ 300 | 12.5 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 4 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 4 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | - | 9 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 4.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 200 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 5.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 200 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 6.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 7 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 7.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 8 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 8.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 9 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 9.5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | 25 ~ 200 | 6.5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10.5 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | 10.5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10.5 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 25 ~ 300 | - | 9 ~ 15 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | N/A | Oberflächenbearbeitung | Gefräste Oberflächen (Standard) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
T
A(mm)
B(mm)
L(mm)
TA(mm)
Änderung Maß TA [TAC](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften