Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächen- behandlung | |
Standardausführung | Bohrungsausführung | ||
JFCK | JFCN | 1.1191/C45E | chromatiert (III-wertig) |
JFCKB | JFCNB | chromatiert, III-wertig (schwarz) |
Teilenummer | Vorgebohrte Ausführung | Hub (H) | A | K | E | L | t | Statisch zu- lässige Traglast (kN) | Gewicht (g) | ||||
JFCN · JFCNB | |||||||||||||
1mm-Schritte | d | ||||||||||||
Ausführung | Nr. | F | G | min | max. | ||||||||
Standardausführung JFCK JFCKB(Schwarz) Bohrungsausführung JFCN JFCNB(Schwarz) | 15 | 30~100 | 30~60 | 4.5 | 95 | 247 | 150 | 26.6 | 19 | 180 | 1.6 | 0.49 | 2220 |
20 | 30~150 | 30~100 | 106 | 334 | 200 | 230 | 3080 | ||||||
25 | 30~200 | 30~150 | 128 | 432 | 250 | 32.3 | 280 | 2.3 | 4960 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JFCK15 |
JFCK20 |
JFCK25 |
JFCKB15 |
JFCKB20 |
JFCKB25 |
JFCN15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCN20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCN25-[30-200/1]-[30-150/1] |
JFCNB15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCNB20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCNB25-[30-200/1]-[30-150/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Oberflächenbehandlung | Maß A | Farbe | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Trivalent Chromate | 150 | - | - | - | ||
92.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Trivalent Chromate | 200 | - | - | - | ||
111.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Trivalent Chromate | 250 | - | - | - | ||
78.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Coating | 150 | B (Black) | - | - | ||
94.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Coating | 200 | B (Black) | - | - | ||
112.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Coating | 250 | B (Black) | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | Trivalent Chromate | 150 | - | 30 ~ 100 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | Trivalent Chromate | 200 | - | 30 ~ 150 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | Trivalent Chromate | 250 | - | 30 ~ 200 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | Coating | 150 | B (Black) | 30 ~ 100 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | Coating | 200 | B (Black) | 30 ~ 150 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | Coating | 250 | B (Black) | 30 ~ 200 | 30 ~ 150 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Ausführung | Lifting Units |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Oberflächenbehandlung
Maß A
Farbe
F(mm)
G(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften