Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Korpus | Nabe | Handgriff | Handgriff-Gewinde | Mitgelieferte Schraube | |||
Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
SSCH | Verstärktes Nylon (Mit Glasfasern) | EN 1.0038 Äquiv. | Brüniert | Phenolharz | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Legierter Baustahl | Chromatiert (III-wertig) |
Teilenummer |
SSCH10 |
MBCH10 |
NSCH8 |
Teilenummer | L | A | H | h | D | K | F | M | B | d | b | Gewicht (Referenz) (g) | Stückpreis | |
Ausführung | W | |||||||||||||
SSCH | 10 | 108 | 80 | 68 | 26 | 27.5 | 40 | 6 | 5 | 18 | 22 | 22 | 145 | |
12 | 130 | 100 | 72 | 30 | 31 | 40 | 10 | 5 | 18 | 27 | 27 | 210 | ||
14 | 164.5 | 130.5 | 102.5 | 35 | 36.2 | 65.3 | 9 | 6 | 23 | 30 | 30 | 310 | ||
17 | 198.5 | 161 | 122.5 | 40 | 40.5 | 80.3 | 12 | 8 | 26 | 34 | 34 | 420 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SSCH10 |
SSCH12 |
SSCH14 |
SSCH17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 26 | 27.5 | 10 | |
54.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 31 | 12 | |
54.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 36.2 | 14 | |
72.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - |
Loading...
Mit Handrad | Speicher, Vierkantbohrung | Griff, Material | Verstärktes Nylon (mit Glasfaser) | Innen-Ø Wellenbohrung | Vierkantloch |
---|---|---|---|---|---|
Griffbohrung | Mit Griff | Griff, Ausführung | Drehgriffe | Griffmaterial | Phenol |
Hahn | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griff, Dicke(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften