?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
M (Nominal Diameter)(mm) |
L dimension (Full length)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape type | Seat type | Long type / JIS type |
M (Nominal Diameter)(mm) | 6 ~ 33 | 3 ~ 30 |
L dimension (Full length)(mm) | 8 ~ 15 | 4 ~ 35 |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Shape type
M (Nominal Diameter)(mm)
L dimension (Full length)(mm)
Marke
CAD Format