?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
Stepped or non-stepped |
Tip tolerance (Reference tolerance) |
P (Tip diameter)(mm) |
Tip shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | ||
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape type | With tip processing | Straight |
Stepped or non-stepped | Yes | Yes |
Tip tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 |
P (Tip diameter)(mm) | 1.5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 5.9 |
Tip shape | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | No |
Loading...
Filtern nach:
Shape type
Stepped or non-stepped
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
[0.8-5.99/0.01mmTeile]
Tip shape
Marke
CAD Format