?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
Material |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) |
L dimension tolerance (Reference tolerance) |
Surface treatment |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
Gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / HSS / gravierte Stirn / Länge konfigurierbar | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape type | With engraving | With engraving | With engraving | With engraving | With engraving |
Material | SKH51 | SKH51 | SKH51 | SKH51 | SKD61 |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 0/-0.002 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.03 / -0.01/-0.04 |
L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.01/0 | +0.05/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 |
Surface treatment | No | No | No | No | Nitrided |
Head thickness | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 0.4 ~ 11.99 | 0.3 ~ 12 | 1 ~ 5 | 1 ~ 4 | 1 ~ 25 |
Tip shape | No | No | No | No | No |
Gas release shape | No | No | No | No | No |
Character engraving type | Concave character / Concave character (Sequential numbering) | Concave character / Concave character (Sequential numbering) | Concave character / Concave character (Sequential numbering) | Convex character | Concave character / Concave character (Sequential numbering) |
Number of engraving characters | 1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters | 1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters | 1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters | 1 characters / 2 characters | 1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters |
Loading...
Filtern nach:
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
[0.4-11.99/0.01mmTeile][1-4.999/0.001mmTeile]
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Marke
CAD Format