Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
SHINANO KENSHI
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 192.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 174.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ORIENTAL MOTOR
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 233.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 112.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Ausführung |
Motortyp |
Grundkörper, Form |
Maß Vierkantflansch A(mm) |
Nennleistung(W) |
Spezifikationen Spannung |
Stromversorgung |
Getriebekopfausführung |
Geschwindigkeitsbereich(r/min) |
Elektromagnetische Bremsen |
Warenzeichen | SHINANO KENSHI | ORIENTAL MOTOR | ORIENTAL MOTOR | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||
CAD |
|
| ||
ab∗ | 192.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 174.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 233.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 112.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 8 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | 12 Arbeitstage |
Ausführung | Set | Nur Motor / Set | Nur Antrieb | Nur Antrieb |
Motortyp | Standard / Getriebe | Standard | - | - |
Grundkörper, Form | Quadratisch | Quadratisch | - | - |
Maß Vierkantflansch A(mm) | 60 | 80 ~ 90 | - | - |
Nennleistung(W) | 30 | 60 ~ 400 | - | - |
Spezifikationen Spannung | DC-Ausführung | Ausführung AC100 / Ausführung AC200 | - | - |
Stromversorgung | - | 1-phasig ~ 3-phasig | - | - |
Getriebekopfausführung | Nicht im Lieferumfang / Parallele Welle | Parallele Welle / Hohlwelle | - | - |
Geschwindigkeitsbereich(r/min) | 90 - 3000 | 80 bis 3600 | - | - |
Elektromagnetische Bremsen | - | Nicht im Lieferumfang | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Ausführung
Motortyp
Grundkörper, Form
Maß Vierkantflansch A(mm)
Nennleistung(W)
Spezifikationen Spannung
Stromversorgung
Getriebekopfausführung
Geschwindigkeitsbereich(r/min)
Elektromagnetische Bremsen
CAD Format