Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MOKUBA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 102.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar.
Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke.
Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen, Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm.
Kopfform: Halbrund.
Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl.
In Anlehnung an DIN ISO 5749.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte.
Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Classic von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Professional electric von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Weiterhin schützt die hochwertig verchromte Zangenoberfläche vor Rostbefall und macht die Zange langlebig. Zudem wird der Seitenschneider nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.
Geprüft gemäß IEC 60900.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 22.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Steigert Ihre Effizienz: Schmaler, spitzer Zangenkopf gewährleistet optimale Zugänglichkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für das Schneiden verschieden harter Drähte auch an schwer zugänglichen Stellen.
Normen: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Steigert Ihre Effizienz: Schmaler, spitzer Zangenkopf gewährleistet optimale Zugänglichkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden von Kupferdraht an schwer zugänglichen Stellen.
Normen: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 39.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht.
Spart Geld: Fangfunktion für Drahtabschnitte schützt vor Beschädigung der Bauteile.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht an schwerzugänglichen Stellen.
Normen: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Erfüllt Ihre Ansprüche: Zum Schneiden verschieden harter Drähte.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Allround-Elektronik-Seitenschneider für das Schneiden unterschiedlich harter Drähte.
Normen: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.55 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.
Normen: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für glattes und flächenbündiges Schneiden von Kunststoffen.
Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern.
Anwendung: Ideal geeignet zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen
DIN ISO 5743.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für bündiges Schneiden Kupferdrähte, Schneiden verschieden harter Drähte, Zugänglichkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.
Schont Ihre Gesundheit, : Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für bündiges Schneiden von Kupferdraht.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Warenzeichen | SK 11 | MOKUBA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Classic mit DynamicJoint® umschaltbar | Wiha Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® | Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit Wate | Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf ohne Wate | Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, halbrunder Kopf mit kleiner Wate | Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate | Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit kleiner Wate | Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate | Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf | |||
ab∗ | 14.71 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 102.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 22.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 37.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 39.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 36.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 36.55 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 36.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 19.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 38.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 5 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage |
Loading...
Filtern nach:
CAD Format