Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TRANSCEND
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 83.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Ausführung |
Schnittstelle |
HDD- / SSD-Kapazität |
Abmessung Länge(mm) |
Breite(mm) |
Tiefe(mm) |
Warenzeichen | TRANSCEND |
---|---|
Artikelserie | |
ab∗ | 83.00 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 5 Arbeitstage |
Ausführung | HDD |
Schnittstelle | USB2.0 ~ USB3.0 |
HDD- / SSD-Kapazität | 320 GB oder mehr bis weniger als 640 GB |
Abmessung Länge(mm) | 129.5 |
Breite(mm) | 82.4 |
Tiefe(mm) | 20.4 |
Loading...
Filtern nach:
Ausführung
Schnittstelle
HDD- / SSD-Kapazität
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Marke
CAD Format