• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Double Action Air Nipper Square Körper (Teilenummern)

Double Action Air Nipper Square Körper
Klingen Öffnen und Schließen wird durch Luftkolben angetrieben werden.
Mit in der Haupteinheit erleichtert die Wartung keinen Federmechanismus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-NWS1
GT-NWS10
GT-NWS20
GT-NWS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung O/D Kupfer
(mm)
Leistung O/D ABS Plastik
(mm)
Luftverbrauch
(cm³/Hub)
Luftdruck
(Mpa)
Leistung O/D Stahl
(mm)

344.78 €

1 15 Arbeitstage 12450.4 - 0.50.5

470.13 €

1 15 Arbeitstage 1.841160.4 - 0.51.2

587.64 €

1 15 Arbeitstage 2.66.52300.5 - 0.62

773.30 €

1 15 Arbeitstage 3.39.55840.5 - 0.62.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialien Speziallegierter Stahl

Technischer Support