Elektrischer Drehmoment

Elektrischer Drehmoment

Standard-Stückpreis:
309.18
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
492.80

1479090000
Teilenummer : 1479090000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 492.80

Ausfuehrungbezeichnung

4 Arbeitstage
313.06

1479120000
Teilenummer : 1479120000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 313.06

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
309.18

9007440000
Teilenummer : 9007440000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 309.18

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
415.91

9007470000
Teilenummer : 9007470000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 415.91

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
500.12

9007480000
Teilenummer : 9007480000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 500.12

Ausfuehrungbezeichnung

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support