Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | Antrieb (Schraubendreher) | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Größe (Höhe) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete (mm) | Größe (Schraubendreher) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Standards | Gewicht (g) | Antrieb (Werkzeuge) | Nm Graduierung (Nm) | Genauigkeit (%) | Verwendete | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 205 | - | 100 | rund | DIN EN 60900 | Torx Sockel | - | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | 105 | Gunmetal - isoliert | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 30 | - | IEC 60900: 2004 | - | - | - | - | - | - | |
47.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 10 | 170 | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Black Point Spitze. - Handgriff: Kraftform. mit Rollschutz. mehrkomponentig | Werkzeugstahl | phosphatiert | - | Drehmomentüberwachung | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | voreingestellt | 2.0 | - | 2 | - | 125 | - | - | - | - | - | |
48.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 10 | 170 | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Black Point Spitze. - Handgriff: Kraftform. mit Rollschutz. mehrkomponentig | Werkzeugstahl | phosphatiert | - | Drehmoment | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | voreingestellt | - | T 10 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | |
51.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 10 | 170 | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Black Point Spitze. - Handgriff: Kraftform. mit Rollschutz. mehrkomponentig | Werkzeugstahl | phosphatiert | - | Drehmoment | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | voreingestellt | - | T 15 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | |
71.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 10 | 160 | 8 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 160 | Black Point Spitze. - Kraftform Pistolengriff. Mehrkomponentig | Werkzeugstahl | phosphatiert | 95 | Drehmoment | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff|Pistolengriff|voreingestellt|kalibriert | - | T 20 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | |
11.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 220 | 6 | 105 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 43 | - | 115 | - | Edelstahl | - | - | Torx-Schraubendreher | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 30 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | |
13.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 242 | 7 | 112 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 45 | - | 130 | - | Edelstahl | - | - | Torx-Schraubendreher | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 40 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
99.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30-120 | 6 | 155 | - | - | - | - | - | 6,3 mm (1/4 „) | - | - | - | 105 | - | - | - | - | Drehmoment | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | verstellbar | - | - | - | - | 120 | - | 0.05 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | - | |
143.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300-600 | 6 | 150 | - | - | - | - | - | 6,3 mm (1/4 „) | - | - | - | 150 | - | - | - | 100 | Drehmoment | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff|Pistolengriff|verstellbar|kalibriert | - | - | - | - | 354 | - | 0.25 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | - | |
124.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30-120 | 6 | 155 | - | - | - | - | - | 6,3 mm (1/4 „) | - | - | - | - | - | - | - | - | Drehmoment | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | verstellbar | - | - | - | - | 188 | - | 0.05 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | ESD | |
144.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120-300 | 6 | 192 | - | - | - | DIN EN ISO 6789 | - | 9 mm | EN ISO 6789 | - | - | - | - | - | - | - | Drehmoment | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | einstellbar | - | - | - | EN ISO 6789 | - | - | - | ± 6 | - | - | |
135.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2-6 | 10 | 130 | - | - | - | DIN EN ISO 6789 | - | 5/32" (4 mm) Halbmond|5/32" (4 mm) HIOS | EN ISO 6789 | 13 | - | 133 | - | Werkzeugstahl | legiert | - | Drehmoment | ESD | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | - | - | EN ISO 6789 | - | 4 mm Halbmond - 4 mm HIOS-Drive | 0.035 | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | - | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | - | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | - | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | 2.5 | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | 3 | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | 3 | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 3 | 60 | rund | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | TR 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 3 | 60 | rund | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | TR 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 4 | 60 | rund | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | TR 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 4 | 60 | rund | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | TR 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 4 | 60 | rund | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | TR 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 4 | 60 | rund | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | TR 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | 2.5 | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
8.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | 3 | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 5 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | |
6.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 137 | 3 | 40 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 6 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | |
6.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 3 | 60 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 7 | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - | |
6.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 3 | 60 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 8 | - | - | 14.4 | - | - | - | - | - | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 4 | 60 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 9 | - | - | 19.2 | - | - | - | - | - | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 157 | 4 | 60 | rund | - | Torx Sockel | - | - | 13 | - | 97 | - | Werkzeugstahl | legiert/matt vernickelt-verchromt | - | Torx-Schraubendreher | Elektrotechnik und Feinmechanik | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | T 10 | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Torque Adjustment Range (cN/m)
Torque Precision (±%)
Overall length (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
Antrieb (Schraubendreher)
EN-Norm
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Verwendete(mm)
Größe (Schraubendreher)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Standards
Gewicht(g)
Antrieb (Werkzeuge)
Nm Graduierung(Nm)
Genauigkeit(%)
Verwendete
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften