VDE Torx-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
117908
117920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingendurchmesser
(mm)
Klingenlänge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher)

14.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 360165T 8

17.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4100205T 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Schneide rund DIN-Norm DIN EN 60900 Abtrieb Torx Sockel
EN-Norm EN 60900 Griff-ø(mm) 25 Grifflänge(mm) 105
Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften brüniert | verchromt Artikelausführung Torx-Schraubendreher
Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Standards DIN EN 60900

Technischer Support