Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KT777306210
Teilenummer
|
---|
KT777306210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | Polyethylen | Schwarz | 1.5 | - | 33 | 12 | 9515B | - | 1.5 | 9515B |
Loading...
Artikelausführung | Doppelseitiges Klebeband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Klebeband, die Teilenummer ist KT777306210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT777306210.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klebeband
Maximale Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Mit Klebeschicht
Trägermaterial
Farbe
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7000073335 |
FT-0024-8028-1 |
FT-0024-8029-9 |
KT777306251 |
KT777306269 |
KT777306301 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | - | Transparent | - | - | 5 | 19 | - | - | - | PX5011 | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 15 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Acryl | Acrylat A20 | UV-beständig | wetterfest | hohe Scherfestigkeit | Polyurethanschaum | Cremefarben | 0.8 | +105 | 66 | 19 | 3M4032 | + 105 °C. für kurze Zeit 190 | 0.8 | 4032 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | Polyethylen | Weiß | 1.5 | - | 33 | 12 | 9515W | - | 1.5 | 9515W | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | Polyethylen | Weiß | 0.8 | - | 66 | 12 | 9508W | - | 0.8 | 9508W | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | - | Polyethylen | Schwarz | 1.5 | - | 33 | 19 | 9515B | - | 1.5 | 9515B |