Doppelseitiges Klebeband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4952193
7000035445
7000042390
7000073335
FT-0024-8028-1
FT-0024-8029-9
FT-0024-8031-5
FT-0024-8104-0
FT-0024-8107-3
GT-5000-4488-5
KT777306210
KT777306251
KT777306269
KT777306301
KT777306327
KT777306350
XT-0034-9005-6
XT-0034-9023-9
XT-0034-9024-7
XT-0034-9028-8
XT-0034-9252-4
XT-8015-0356-3
YP208051893
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Klebeschicht Klebeband Trägermaterial Farbe Materialstärke
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Größe (Breite)
(mm)
Serie (Klebeband) Temperaturbereich
(°C)
Dicke
(mm)
Modell (Herstellermodell)

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl--Weiß1.1+703194952P-1.14952P

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Klebeband mit Rayon- Stoff-Viskose-0.26+602550-+600.267000035445

67.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl | Acrylat A20UV-beständig | wetterfest | hohe ScherfestigkeitPolyurethanschaumCremefarben1.6+1053319Scotch-Mount 4026+ 105 °C. für kurze Zeit 1901.64026

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl--Transparent--519---PX5011

93.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl | Acrylat A20UV-beständig | wetterfest | hohe ScherfestigkeitPolyurethanschaumCremefarben0.8+10566153M4032+ 105 °C. für kurze Zeit 1900.84032

89.57 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Acryl | Acrylat A20UV-beständig | wetterfest | hohe ScherfestigkeitPolyurethanschaumCremefarben0.8+10566193M4032+ 105 °C. für kurze Zeit 1900.84032

125.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl | Acrylat A20UV-beständig | wetterfest | hohe ScherfestigkeitPolyurethanschaumCremefarben0.8+10566253M4032+ 105 °C. für kurze Zeit 1900.84032

63.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl | Acrylat A20UV-beständig | wetterfest | hohe ScherfestigkeitPolyurethanschaumCremefarben1.6+10533153M4026+ 105 °C. für kurze Zeit 1901.64026

85.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl | Acrylat A20UV-beständig | wetterfest | hohe ScherfestigkeitPolyurethanschaumCremefarben1.6+1053325Scotch-Mount 4026+ 105 °C. für kurze Zeit 1901.64026

13.83 €

1 Verfügbar 94 Arbeitstage ------44193M 90419--904 ATG

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-PolyethylenSchwarz1.5-33129515B-1.59515B

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-PolyethylenWeiß1.5-33129515W-1.59515W

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-PolyethylenWeiß0.8-66129508W-0.89508W

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-PolyethylenSchwarz1.5-33199515B-1.59515B

36.60 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage Acryl-PolyethylenSchwarz0.8-66199508B-0.89508B

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Acryl-PolyethylenWeiß0.8-66199508W-0.89508W

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Naturkautschuk | SynthesekautschukSelbstklebend | AllzweckVliesCremefarben0.13+5050243M 9527+ 50 °C. kurze Zeit 700.13983XL

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Naturkautschuk | SynthesekautschukSelbstklebend | AllzweckVliesCremefarben0.13+5050193M 9527+ 50 °C. kurze Zeit 700.139527

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Naturkautschuk | SynthesekautschukSelbstklebend | AllzweckVliesCremefarben0.13+5050253M 9527+ 50 °C. kurze Zeit 700.139527

9.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Naturkautschuk | SynthesekautschukSelbstklebend | AllzweckVliesCremefarben0.13+5050123M 9527+ 50 °C. kurze Zeit 700.139527

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Naturkautschuk | SynthesekautschukSelbstklebend | AllzweckVliesCremefarben0.13+5050193M 9527+ 50 °C. kurze Zeit 700.13983XL

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Klebeband mit PP-Filmträger-Polypropylen-0.13+602550-+600.13XT-8015-0356-3

8.45 €

1 Verfügbar 61 Arbeitstage ------44123M 90412--904 ATG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Doppelseitiges Klebeband

Technischer Support