Kombinationswerkzeugsatz

Kombinationswerkzeugsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • K600
  • Tool Specifications (K600)
  • K700
  • Tool Specifications (K700)
[Features]
· New handles, new tools adopted.
· New hard resin case is lightweight, compact, and with increased rigidity.
· Exhibits its power during various work such as vehicle, motorcycle, bicycle and machinery maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K600
K700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Set Content
(Point)
Insertion Angle
(mm)
Mass
(g)
Supplementary explanation

459.68 €

1 5 Arbeitstage 639.55200Tool case (TBP007)

388.86 €

1 9 Arbeitstage 5712.75400Tool case (TBP008)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Tool set type Tragbare Ausführung mit einer Öffnung
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 400×326×105

Technischer Support