Eimerklappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BM-9000

Teilenummer
BM-9000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

113.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 540X340X350
Color Schwarz/schmutzig weiß Mass(g) 3650 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 440
Effective inside depth dimension(mm) 277 Effective inside height dimension(mm) 206 JAN Code 4963189411196
Order Code 439-9391 Features Sturdy construction for sitting or for use as a stepping stool. This product opens on both sides for easy insertion and removal. Specifications Inner tray included
Main Body Material Shock-resistant copolymer

Sie befinden sich auf der Seite für Eimerklappe, die Teilenummer ist BM-9000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BM-9000.

Technischer Support