Koffer, B5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B5

Teilenummer
B5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.58 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 287X221X78
Color Klar Mass(g) 378 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 278
Effective inside depth dimension(mm) 204 Effective inside height dimension(mm) 55 JAN Code 4963189302456
Order Code 402-8694 Features Clear type that allows contents to be seen easily. B5 size papers can be stored. No dividers (free type). Main Body Material Polypropylene (PP)
Lid material Polypropylene (PP) Material of Handle Polypropylene (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Koffer, B5, die Teilenummer ist B5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B5.

Technischer Support