„Handliche Box“ (Größe S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HBST

Teilenummer
HBST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 297X180X126
Color Klar Mass(g) 463 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 286
Effective inside depth dimension(mm) 153 Effective inside height dimension(mm) 119 JAN Code 4963189310819
Order Code 402-8767 Features Ideal as a tool case for cutter knives, screwdrivers, etc. It is a clear type that allows for its contents to be seen at a glance. Main Body Material Polypropylene (PP)
Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Accessory Changeable Partition Plate X 1

Sie befinden sich auf der Seite für „Handliche Box“ (Größe S) , die Teilenummer ist HBST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBST.

Technischer Support