Markierungsband GT-2K, transparent (Teilenummern)

Markierungsband GT-2K, transparent

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

148002

Teilenummer
148002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

67.30 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 75
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.05 Color Details Clear
Cord GT-2K Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Markierungsband GT-2K, transparent, die Teilenummer ist 148002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 148002.

Technischer Support