Beschichtungs-Spiralgewindebohrer AU+ SP (Teilenummern)

Beschichtungs-Spiralgewindebohrer AU+ SP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Coated spiral tap that can machine at medium to high speed for a wide range of work materials.
[Features]
· A special shape (BLF shape) is adopted for the thread component. Several threads are totally left untouched while the remaining half of the threads are chamfered.
· Completely threaded to prevent the blade from chipping.
· Reduction of friction resistance and tapping torque.
· Maintains screw guidance (stable machining).
· Maintains excellent chip discharge performance (smooth discharge).
[Applications]
· Supports machining of a wide range of work materials such as alloy steel, high carbon steel, medium carbon steel, low carbon steel, etc.
· Ideal for water soluble cutting fluids.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSAPQ2.0E
VSAPQ2.5F
VSAPQ2.6F
VSAPQ3.0G
VSAPQ4.0I
VSAPQ5.0K
VSAPQ6.0M
VSAPR010M
VSAPR010N
VSAPR010O
VSAPR012N
VSAPR012O
VSAPR012P
VSAPR8.0M
VSAPR8.0N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Torsional Angle

29.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.442P27.21232.552d40°

25.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.4546P28.11432.552d40°

25.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4546P28.11432.552d40°

21.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P291443.263d40°

21.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P211175473d40°

22.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P213225.54.573d40°

22.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2152664.573d40°

37.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10175P323-75.584--

34.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P323-75.584--

34.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P323-75.584--

46.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P326-8.56.594--

46.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P326-8.56.594--

46.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P326-8.56.594--

33.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8170P319-6.2583--

24.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P319-6.2583--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN

Technischer Support