Satz Schraubendreher und Schraubenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMT-35C

Teilenummer
EMT-35C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tragbare Ausführung mit einer Öffnung Set Content(Point) 35
Material Chrome vanadium steel / carbon steel / PP and TPR Application Maintenance work around the home and office, etc. Function 1 A handy and convenient daily-use tool, ideal for use around the home and in offices, such as for assembling furniture and for maintenance, etc.
Function 2 Thin type ratchet driver convenient for working with narrow spaces. Set Content 1 2-Way ratchet driver, driver handle Set Content 2 Precision screwdriver [flathead (1.2 and 1.8), Phillips (+00 and +000)]
Set Content 3 Hex Bar Wrench (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm) Set Content 4 6.35 mm Insertion Angle Socket (5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm) Set Content 5 25 mm bit (Phillips [0, 1, 2, 3], Flathead [4, 6], Torx [T10, T15, T20, T30])
Set Content 6 Socket Adapter Bit Holder Plastic Case Notes 1 Use tools for their correct purposes and with the correct methods. Erroneous use can lead to tool damage or injury. Do not use the product on anything with live electricity. Notes 2 Do not use as a hammer replacement or hit with a hammer. Do not use tools that have visible cracks, chips, abrasions, malformations, etc.
Notes 3 Please use a product that matches the screws, bolts, and nuts sizes. Please do not connect pipes. Please do not use it for other than its intended purpose.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Schraubendreher und Schraubenschlüssel, die Teilenummer ist EMT-35C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMT-35C.

Technischer Support