Uhren-Reparatur-Werkzeugsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ETS-12WR

Teilenummer
ETS-12WR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Teil Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 225×100×42
Set Content(Point) 12 Mass(g) 360 Application For wristwatch band length adjustment, band replacement, battery replacement work.
Function 1 Tool kit for wristwatch band length adjustment, band replacement, battery replacement work. Set Content 1 Pin Removal Device Push Out Pin 0.8 mm Replaceable Push Out Pin 0.8 mm Pin Removal Bar (0.8·0.9·1.0 mm) Set Content 2 Spring rod removal, knife-style back cover opener, 2-point support-style back cover opener
Set Content 3 Precision screwdriver (+ 00 -1.2 -1.8 mm), Longnose pliers 125 mm, Mini hammer Notes 1 May not be compatible with some watches depending on the type and construction. Notes 2 After the back of the waterproof watch is opened and closed, the waterproof function may be impaired.
Notes 3 Please check/inspect thoroughly before working. Product Type Tool only

Sie befinden sich auf der Seite für Uhren-Reparatur-Werkzeugsatz, die Teilenummer ist ETS-12WR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETS-12WR.

Technischer Support