Steckschlüssel-Adapter (9,5 mm Einsatzwinkel) (Teilenummern)

Steckschlüssel-Adapter (9,5 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3322A
  • 3344A
  • Mengenrabatt
[Features]
· This is an adapter to connect the handle with a 9.5 mm insertion angle to a socket with a different insertion angle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3344A

Teilenummer
3344A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.44 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Adapter Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 12.7
Buchsenform Verbindertyp Abmessung Breite über die Fläche 9.5 Gesamtlänge (Maß L)(mm) 30
Trusco-Code 330-1621 Eigenschaften Different drive sockets can be plugged into a 9.5 mm drive handle with this adapter. Masse(g) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüssel-Adapter (9,5 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist 3344A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3344A.

Technischer Support