Werkzeugkasten (Ausführung mit Zylinderschloss)

Werkzeugkasten (Ausführung mit Zylinderschloss)
[Features]
· A foam rubber sheet is included to prevent sliding and scratches inside the drawer.
· Since the draw latch comes with a key hole, a cylinder lock (25 mm, sold separately) can be attached to it to store tools inside.
· When the top cover is closed, the drawers lock automatically.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCBOX-2R
TCBOX-3R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

164.80 €

1 6 Arbeitstage 533X241X2198300302-1301

228.98 €

1 7 Arbeitstage 533X241X2731050302-1319

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case color Rot
Features A foam rubber sheet is included to prevent sliding and scratches inside the drawer. Material Steel Specification 1 Drawer slide part: ball bearing slider, drawer effective internal dimensions: first stage, width 473 x depth 207 x height 41 (mm)
Accessory Foam Rubber Sheet

Technischer Support