2-stufiger Wartungswerkzeugkasten

2-stufiger Wartungswerkzeugkasten
[Features]
· This is an automatic opening and closing slide type for storing parts in the upper tray and tools in the main compartment.
· It is resistant to rain and designed to prevent entry of water.
· The metal parts use stainless steel (SUS304) and are rust resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-410-B

Teilenummer
GS-410-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

158.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 440X232X230
Case color Blau Mass(g) 2800 Effective inside dimension, frontage(mm) 375
Effective inside dimension, depth(mm) 200 Effective inside dimension, height(mm) 92 Trusco Code 133-6142
Features This is an automatic opening and closing slide type for storing parts in the upper tray and tools in the main compartment. Material ABS Resin Specification 1 25 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately)
Accessory Partition: 8 pcs

Sie befinden sich auf der Seite für 2-stufiger Wartungswerkzeugkasten, die Teilenummer ist GS-410-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GS-410-B.

Technischer Support