Wartungskit, KS-05

Wartungskit, KS-05
Das Werkzeug ist mit einem Gummiband gesichert, damit es leicht abgenommen werden kann, und wird mit einem abnehmbaren Gurt geliefert, wodurch es ideal für die Wartung vor Ort ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KS-05

Teilenummer
KS-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

111.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Mit Reißverschluss Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 255×150×50
Set Content(Point) 13 Case color Schwarz Mass(g) 1000
Set Content 1 Heavy Duty Nippers: NK-15 Set Content 2 Combination pliers: PC-06 Set Content 3 Longnose pliers: PR-16
Set Content 4 Tweezers: PTS-01 Set Content 5 Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02 Set Content 6 Screwdriver (+)#00: DS-03
Set Content 7 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 8 Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33 Set Content 9 Screwdriver (+)#2: DS-64
Set Content 10 Hexagon Wrench Set : TWH-01 Set Content 11 Soldering Iron With Cap: 30 W (Voltage Can Vary) Set Content 12 String Solder : SW-30
Set Content 13 File (Flat) Supplement A strap is included with the rubber band case, making it easy to take out.

Sie befinden sich auf der Seite für Wartungskit, KS-05, die Teilenummer ist KS-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS-05.

Technischer Support