Geräumiger Werkzeugkasten

Geräumiger Werkzeugkasten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Thick-walled molding has excellent shock resistance as a tool box that can withstand hard use.
[Features]
· The handle of B-56 is stored in the upper lid when folded.
· A rugged structure with thick molding that does not move even when climbed on.
· B-56 has a hole for attaching a lock on the side surface.
· A tool box with reliable robustness and high capacity that provides user friendliness and ease of use.
[Applications]
· It can be used as a pedestal due to being flat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-56-B

Teilenummer
B-56-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.12 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 413×206×242
Case color Blau Mass(g) 3800 Material ABS
Features Load Resistance: 20 kg

Sie befinden sich auf der Seite für Geräumiger Werkzeugkasten, die Teilenummer ist B-56-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-56-B.

Technischer Support