Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31-10-CAU-CF |
31-10-CF |
31-10T-D2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Repräsentativer Standard | Kontakt (Material/Verarbeitung) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | UL | Kupferlegierung/Au-Beschichtung | Ausführung mit rundem Kontaktstift | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | UL | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | Ausführung mit rundem Kontaktstift | |
6.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | Kontakte für Ton und Form (VA-Artikel: Klemmen) |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | Anzahl | 31 |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Weiblich (Buchse) | Anwendung | Plattenmontage | Anschlussrichtung | Gerade |
Impedanz(Ω) | Inkonsistent | Produktkategorie | Steckhülse | Externer Leiter (Material) | Zinkguss |
Externe Leiter (verarbeitet) | Ni-Beschichtung | Hinweis | Maximale Plattenstärke: max. 4,3 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Repräsentativer Standard
Kontakt (Material/Verarbeitung)
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften