Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1594.162
Teilenummer
|
---|
K1594.162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Komponente | Farbe Komponente | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 70 EPDM 253815 | weiß | 35 | 33.9 | 16.1 | 30 | 1.2 | 1.5 | 24 | 19.2 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Zulassung / Zertifizierung | EHEDG |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutmuttern Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set (K1594), die Teilenummer ist K1594.162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1594.162.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Komponente
Farbe Komponente
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1594.042 |
K1594.044 |
K1594.051 |
K1594.052 |
K1594.054 |
K1594.164 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Material Komponente | Farbe Komponente | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 70 EPDM 253815 | weiß | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 9 | 0.45 | 1 | 7 | 4.8 | ||
10.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Fluoroprene XP 45 | blau | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 9 | 0.45 | 1 | 7 | 4.8 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 70 EPDM 291 | schwarz | 11.8 | 10.7 | 5.1 | 11 | 0.5 | 1 | 8 | 6 | ||
8.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 70 EPDM 253815 | weiß | 11.8 | 10.7 | 5.1 | 11 | 0.5 | 1 | 8 | 6 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Fluoroprene XP 45 | blau | 11.8 | 10.7 | 5.1 | 11 | 0.5 | 1 | 8 | 6 | ||
39.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Fluoroprene XP 45 | blau | 35 | 33.9 | 16.1 | 30 | 1.2 | 1.5 | 24 | 19.2 |