Hutmuttern Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set (K1594)

Hutmuttern Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set (K1594)
· EHEDG zertifiziertes Verschraubungssystem

· Größe M4 - M16

· Edelstahl 1.4404

· Einfache Montage und Austausch der Dicht- und Unterlegscheibe

· Geeignet für CIP- / SIP-Reinigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1594.041
K1594.042
K1594.044
K1594.051
K1594.052
K1594.054
K1594.061
K1594.062
K1594.064
K1594.081
K1594.082
K1594.084
K1594.101
K1594.102
K1594.104
K1594.121
K1594.122
K1594.124
K1594.161
K1594.162
K1594.164
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Komponente Farbe Komponente D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T
(mm)

7.10 €

1 4 Arbeitstage 470 EPDM 291schwarz10.89.74.190.45174.8

7.81 €

1 4 Arbeitstage 470 EPDM 253815weiß10.89.74.190.45174.8

10.88 €

1 4 Arbeitstage 4Fluoroprene XP 45blau10.89.74.190.45174.8

7.50 €

1 4 Arbeitstage 570 EPDM 291schwarz11.810.75.1110.5186

8.22 €

1 4 Arbeitstage 570 EPDM 253815weiß11.810.75.1110.5186

11.26 €

1 4 Arbeitstage 5Fluoroprene XP 45blau11.810.75.1110.5186

7.96 €

1 4 Arbeitstage 670 EPDM 291schwarz1413.16.1130.551107.2

8.71 €

1 4 Arbeitstage 670 EPDM 253815weiß1413.16.1130.551107.2

11.88 €

1 4 Arbeitstage 6Fluoroprene XP 45blau1413.16.1130.551107.2

10.79 €

1 4 Arbeitstage 870 EPDM 291schwarz1816.98.1160.61139.6

11.74 €

1 4 Arbeitstage 870 EPDM 253815weiß1816.98.1160.61139.6

15.79 €

1 4 Arbeitstage 8Fluoroprene XP 45blau1816.98.1160.61139.6

12.79 €

1 4 Arbeitstage 1070 EPDM 291schwarz2221.210.1200.751.51612

13.90 €

1 4 Arbeitstage 1070 EPDM 253815weiß2221.210.1200.751.51612

18.60 €

1 4 Arbeitstage 10Fluoroprene XP 45blau2221.210.1200.751.51612

19.08 €

1 4 Arbeitstage 1270 EPDM 291schwarz26.625.512.1230.91.51814.4

20.27 €

1 4 Arbeitstage 1270 EPDM 253815weiß26.625.512.1230.91.51814.4

25.13 €

1 4 Arbeitstage 12Fluoroprene XP 45blau26.625.512.1230.91.51814.4

30.16 €

1 4 Arbeitstage 1670 EPDM 291schwarz3533.916.1301.21.52419.2

31.91 €

1 4 Arbeitstage 1670 EPDM 253815weiß3533.916.1301.21.52419.2

39.31 €

1 4 Arbeitstage 16Fluoroprene XP 45blau3533.916.1301.21.52419.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper poliert
Zulassung / Zertifizierung EHEDG

Technischer Support