Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0702.14
Teilenummer
|
---|
K0702.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | Oberfläche Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | Farbe Grundkörper | H=Höhe (mm) | Festigkeitsklasse | H = 1,5 x D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Vergütungsstahl | 16 | 20 | - | 22 | 25.4 | schwarz | 21 | 10 | 21 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert (K0702), die Teilenummer ist K0702.14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0702.14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
D1(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
E(mm)
Farbe Grundkörper
H=Höhe(mm)
Festigkeitsklasse
H = 1,5 x D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0702.10 |
K0702.101 |
K0702.12 |
K0702.16 |
K0702.18 |
K0702.20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | Oberfläche Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | Farbe Grundkörper | H=Höhe (mm) | Festigkeitsklasse | H = 1,5 x D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl | 11.5 | 15 | - | 16 | 18.4 | schwarz | 15 | 10 | 15 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl | 11.5 | 15 | - | 17 | 19.6 | schwarz | 15 | 10 | 15 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Vergütungsstahl | 14 | 17 | - | 18 | 20.7 | schwarz | 18 | 10 | 18 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Vergütungsstahl | 18 | 22 | - | 24 | 27.7 | schwarz | 24 | 10 | 24 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Vergütungsstahl | 20 | 24.5 | - | 27 | 31.2 | schwarz | 27 | 10 | 27 | ||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Vergütungsstahl | 22 | 27 | - | 30 | 34.6 | schwarz | 30 | 10 | 30 |